(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรองของชนิดแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ซีรีส์ VVEX ของ SMC
[คุณสมบัติ]
· การใช้ซีรีส์ VVEXB/2/4 ทำให้สามารถใช้แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์วได้มากถึง 10 สถานี
ภาพสินค้า (1) ของชนิดแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว E-P HYREG
ภาพสินค้า (2) ของชนิดแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว E-P HYREG
ภาพสินค้า (3) ของชนิดแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว E-P HYREG
วาล์วที่ใช้งานได้ | VY1B00 VY1B01 | VY1200 VY1201 | VY1400 VY1401 |
---|---|---|---|
สถานีวาล์ว*1 | 2 ถึง 10 สถานี | 2 ถึง 8 สถานี | 2 ถึง 6 สถานี |
รายละเอียดจำเพาะของทางเดิน | การจ่าย/ระบายใช้ร่วมกันได้ | ||
ชนิดไพล็อต | ไพล็อตภายใน ไพล็อตภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้ *2 | ||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อไพล็อต | M5 | ||
พอร์ทเชื่อมต่อ ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ 1(P), 2(A), 3(R) | 1/8 | 1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 |
แผ่นเพลท *3 | VEXB-6 | VEX1-17 | VEX4-5 |
*1: ในกรณีของ VY1B00/VY1B01 ที่มี 6 สถานีขึ้นไป, VY1200/VY1201 ที่มี 5 สถานีขึ้นไป และ VY1400/VY1401 ที่มีตั้งแต่ 4 สถานีขึ้นไป จ่ายแรงดันไปยังพอร์ท 1(P) ทั้งสองด้านของท่อร่วม และระบายแรงดันจากพอร์ท 3(R) ทั้งสองข้าง
*2: เมื่อใช้เป็นไพล็อตภายนอกแบบใช้ร่วมกัน ให้เลือกชนิดไพล็อตภายในเป็นวาล์วที่ใช้งานได้
*3: ติดตั้งปะเก็นแผ่นและโบลท์
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VVEXB
ขนาด L | จำนวนสถานี | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
L1 | 71.8 | 95.2 | 118.6 | 142 | 165.4 | 188.8 | 212.2 | 235.6 | 259 |
L2 | 58.8 | 82.2 | 105.6 | 129 | 152.4 | 175.8 | 199.2 | 222.6 | 246 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VVEX2
ขนาด L | จำนวนสถานี | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
L1 | 91 | 122 | 153 | 184 | 215 | 246 | 277 |
L2 | 76 | 107 | 138 | 169 | 200 | 231 | 262 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VVEX4
ขนาด L | จำนวนสถานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VVEX4-1-4-CN ในชุด ชนิดแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว E-P HYREG
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง