1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า EP HYREG VY1 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า EP HYREG VY1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,923.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

E-P HYREG VY1 Series เป็นตัวปรับแรงดันลมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าไฮบริดที่รวมตัวปรับแรงดันลมและโซลินอยด์วาล์วเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· การควบคุมแบบไม่มีระดับขั้นผ่านสัญญาณไฟฟ้า
· รูปแบบวงจรอย่างง่าย
· ง่ายต่อการจัดการ
· ใช้งานร่วมกับแมนิโฟล์ดได้
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุมแรงดึงในกระบอกสูบ
· ควบคุมโดยการขับเคลื่อนและดึง
· อุปกรณ์ควบคุมการไหลของของเหลวต่าง ๆ / อุปกรณ์ควบคุมความดันของถังบรรจุสาร/ การควบคุมการไหลของอากาศสำหรับหัวฉีด

รายละเอียดของตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ E-P HYREG VY1

ตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ E-P HYREG VY1: ภาพสินค้า (1)

ตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ E-P HYREG VY1: ภาพสินค้า (1)

ตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ E-P HYREG VY1 : ภาพสินค้า (2)

ตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ E-P HYREG VY1 : ภาพสินค้า (2)

รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ E-P HYREG VY1

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รุ่นมาตรฐาน)

รุ่นมาตรฐาน ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รุ่นมาตรฐาน ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

  • *หมายเหตุ 3) สามารถติดตั้งได้เฉพาะตัวยึดหรือฐานรองเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งร่วมกันได้
  • *หมายเหตุ 4) เมื่อเปลี่ยนวาล์วไพล็อต อาจไม่ตรงตามลักษณะ เช่น ความแม่นยำ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าทำงานโดยไม่มีปัญหาภายใต้สภาวะการทำงานก่อนใช้งานจริง หากมีการขอให้ผู้ผลิตซ่อมแซมสินค้า ผู้ผลิตจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพก่อน
  • *หมายเหตุ 5) □ ในรหัสสินค้าของวาล์วไพล็อตที่สามารถใช้งานได้ ระบุถึงแหล่งพลังงาน/สัญญาณคำสั่ง
  • *หมายเหตุ 6) ตัดสัญญาณคำสั่งเมื่อไม่ต้องการควบคุมแรงดันที่ด้านรอง (ทางออก) เช่น เมื่อหยุดสายผลิตชั่วคราว เป็นต้น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รุ่นผลิตตามสั่ง)

รุ่นผลิตตามสั่ง: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รุ่นผลิตตามสั่ง: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

  • *หมายเหตุ 3) สามารถติดตั้งได้เฉพาะตัวยึดหรือฐานรองเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งร่วมกันได้
  • *หมายเหตุ 4) เมื่อเปลี่ยนวาล์วไพล็อต อาจไม่ตรงตามลักษณะ เช่น ความแม่นยำ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าทำงานโดยไม่มีปัญหาภายใต้สภาวะการทำงานก่อนใช้งานจริง หากมีการขอให้ผู้ผลิตซ่อมแซมสินค้า ผู้ผลิตจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพก่อน
  • *หมายเหตุ 5) □ ในรหัสสินค้าของวาล์วไพล็อตที่สามารถใช้งานได้ ระบุถึงแหล่งพลังงาน/สัญญาณคำสั่ง

มาตรฐาน (รุ่นมาตรฐาน)

รุ่นVY1D00VY1A0
(0 ถึง 1)
VY1B0
(0 ถึง 1)
VY110
(0 ถึง 1)
VY120
(0 ถึง 1)
VY130
(0 ถึง 1)
VY140
(0 ถึง 1)
VY150
(0 ถึง 1)
VY170
(0 ถึง 1)
VY190
(0 ถึง 1)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อพอร์ตเชื่อมต่อM5M5M5010102010202030402030404061010121420
1 (P)M5M5M51/81/81/41/81/41/43/81/21/43/81/21/23/4111 1/41 1/22
2 (A)
3 (R)1 1/42
น้ำหนัก (กก.) หมายเหตุ 1)0.110.160.190.250.350.550.751.524
ฮิสเทอรีซิส หมายเหตุ 2)0.009 MPa0.023 MPa0.027 MPa0.045 MPa
ความไว หมายเหตุ2)0.005 MPa0.009 MPa0.014 MPa0.018 MPa
ความสามารถในการทำซ้ำ หมายเหตุ 2)±0.005 MPa±0.009 MPa±0.009 MPa±0.018 MPa
รหัสสินค้า
VY1D00-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน สัญญาณอินพุต/ สัญญาณสื่อสาร ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค กำหนดเองทำ สเปค วิธีการ ไพล็อต แรงดันไฟเลี้ยง

฿ 1,923.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ไม่มี] ไม่--null~ 0.9--[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน[DC0-20mA] DC0-20mADไม่มีไม่มีชนิดติดตั้งบนฐานไพล็อตภายใน12 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน Electropneumatic ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VY1D00-800 ในชุด ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า EP HYREG VY1 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VY1100-01-BG
VY1100-01-BGN
VY1100-01-BGN-X39
VY1100-01-BN
VY1D00-M5
VY1D00-M5-X39
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน สัญญาณอินพุต/ สัญญาณสื่อสาร ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค กำหนดเองทำ สเปค วิธีการ ไพล็อต แรงดันไฟเลี้ยง

฿ 5,416.20

1 ชิ้น 55 วัน [มี] การมีRc1/8-Rc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันDC1-5V1ตัวยึด + เกจวัดความดันไม่มีชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ไพล็อตภายใน24 V DC

฿ 5,508.85

1 ชิ้น 55 วัน [มี] การมีRc1/8-Rc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันDC1-5V1ตัวยึด + เกจวัดความดัน + ขาไม่มีชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ไพล็อตภายใน24 V DC

฿ 8,291.19

1 ชิ้น 22 วัน [มี] การมีRc1/8-Rc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันDC1-5V1ตัวยึด + เกจวัดความดัน + ขาชนิดวัตต์ต่ำชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ไพล็อตภายใน24 V DC

฿ 5,129.75

1 ชิ้น 55 วัน [มี] การมีRc1/8-Rc1/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดันDC1-5V1ตัวยึด + ตัวเก็บเสียงไม่มีชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ไพล็อตภายใน24 V DC

฿ 4,090.20

1 ชิ้น 55 วัน [มี] การมีRc[M5] M5-Rc[M5] M5[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดันDC1-5VDไม่มีไม่มีชนิดติดตั้งบนฐานไพล็อตภายใน24 V DC

฿ 5,686.50

1 ชิ้น 55 วัน [มี] การมีRc[M5] M5-Rc[M5] M5[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดันDC1-5VDไม่มีชนิดวัตต์ต่ำชนิดติดตั้งบนฐานไพล็อตภายใน24 V DC