1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ลมแบบ ขนาด ซีรี่ส์ MXF

โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ลมแบบ ขนาด ซีรี่ส์ MXF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ลมขนาดกะทัดรัดและทรง ขนาด พร้อม ไกด์ และ กระบอกสูบ ที่จัดวางแบบขนาน
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะเรียบร้อย.
· ก้านปรับระดับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
· ช่วยให้สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
· เกลียว เสริมแรง สำหรับยึดชิ้นงาน
· ความสามารถในการทำซ้ำในการติดตั้งและการกำจัด
· การย้ายพอร์ตเสริม
·มี ความแข็งเกร็ง สูง

สเปค ของ MXF series โต๊ะวางชิ้นงาน เลื่อนอากาศ ขนาด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.)8121620
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อM3 × 0.5M5 × 0.8
ของไหลอากาศ
หนังบู๊ประเภทการแสดงสองครั้ง
ความดันขณะใช้งาน0.15 ถึง 0.7 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน-10 ถึง 60 °C
ช่วงความเร็วในการทำงาน (ความเร็วในการทำงานเฉลี่ย)*50 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทกยาง กันกระแทกปลายทั้งสองข้าง
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
สวิตช์อัตโนมัติ (ตัวเลือก)สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกก
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต (2- ชนิด ขดลวด , 3- ชนิด ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ ตัน ส สถานะ สวิตช์อัตโนมัติ 2 สี (2- ชนิด ขดลวด , 3- ชนิด ขดลวด)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1 มม
ช่วงการ แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ระยะยืด: 5 mm,ระยะหด: 5 mm

* ความเร็วในการทำงานเฉลี่ย: ความเร็วที่ได้รับเมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หารด้วยเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ

โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต ทางทฤษฎี

ดรออิ้ง (OUT, IN)

 

ดรออิ้ง (OUT, IN)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มม.)
ขนาดก้าน
(มม.)
ทิศทางการดำเนินงานพื้นที่ลูกสูบ
(มม.2 )
ความดัน ใช้งาน (MPa)
0.20.30.40.50.60.7
84OUT50101520253035
IN3881115192327
126OUT113233445576879
IN85172634435160
168OUT201406080101121141
IN1513045607691106
2010OUT3146394126157188220
IN236477194118142165

ข้อควรระวัง
เอาต์พุต ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 )

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

รุ่นสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
MXF810, 20, 30
MXF1220, 30, 50
MXF1630, 50, 75
MXF2030, 50, 75, 100

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

รุ่นสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
1020305075100
MXF8120130170
MXF12210250360
MXF16360500690
MXF2060075010601,370

 

(หน่วย: ก.)

 

รหัสสินค้า
MXF8-10
MXF8-20
MXF8-30
MXF12-20
MXF12-30
MXF12-50
MXF16-30
MXF16-50
MXF16-75
MXF20-30
MXF20-50
MXF20-75
MXF20-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 810490.05 ถึง 0.8วันที่ 31160.6

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 820540.05 ถึง 0.8วันที่ 31160.6

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 830690.05 ถึง 0.8วันที่ 31160.6

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 1220651 ถึง 4.93518.51

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 1230751 ถึง 4.93518.51

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 12501111 ถึง 4.93518.51

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 1630831 ถึง 4.941.5212

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 16501131 ถึง 4.941.5212

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 16751591 ถึง 4.941.5212

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 2030911 ถึง 4.951.5274

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 20501131 ถึง 4.951.5274

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 20751621 ถึง 4.951.5274

-

SMC AIR SLIDE TABLE MXF 1 ชิ้น 13 วัน 201002111 ถึง 4.951.5274

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ไกด์ รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M
รอง เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน