(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ARJ310 Series ตัวปรับแรงดันลมขนาดเล็ก มีทั้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (น้ำหนักชุดอุปกรณ์หลัก: 65 กรัม)
[คุณสมบัติ]
· รองรับระยะพิทช์ติดตั้งที่สั้นลง
· รองรับเกลียว 2 ประเภท
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช
ตัวปรับความดันขนาดเล็ก ซีรีส์ ARJ310: ภาพสินค้า
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดความดัน | Rc1/8, NPT1/8 (เกลียวใน) |
---|---|
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ |
ความดัน พิสูจน์ | 1.2 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.8 MPa |
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | รุ่นมาตรฐาน: 0.2 ถึง 0.7 MPa, สำหรับแรงดันต่ำ (การตั้งค่า 0.2‑MPa): 0.05 ถึง 0.2 MPa |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
โครงสร้าง | ประเภทระบายความดันได้ |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.065 |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อ | |
---|---|---|
IN* | OUT | |
ARJ310-01 | R1/8, M5 × 0.8 | Rc 1/8 |
ARJ310-N01 | NPT1/8, M5 × 0.8 | NPT1/8 |
ARJ310F-01-04 | R1/8, M5 × 0.8 | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช |
ARJ310F-01-06 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช | |
ARJ310F-N01-03 | NPT1/8, M5 × 0.8 | ⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32)" ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช |
ARJ310F-N01-07 | ⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4)" ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช |
ตัวยึด | 134856 |
---|---|
หมายเหตุ เกจวัดความดัน ) | G15-10-01 (Rc1/8)/G15-P10-N01 (NPT1/8) |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
Drawing แสดงโครงสร้างของ ARJ310-01
Drawing แสดงโครงสร้างของ ARJ310F-01
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ไกด์วาล์ว | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ฝาครอบ | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ลูกสูบ | POM | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | วาล์ว | ทองเหลือง | วัสดุการหุ้มยาง: HNBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | การปรับสกรู | เหล็ก | ชุบผิวนิกเกิล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | นัทยึดแผง | เหล็ก | ซิงค์โครเมต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | น็อตหกเหลี่ยม | เหล็ก | ซิงค์โครเมต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | สปริงตัวปรับความดัน | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ที่ยึดสปริง | เหล็กแผ่นม้วน | ซิงค์โครเมต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | มินิซีล Y | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | โอริง | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | แหวนรองล็อค | SS | ซิงค์โครเมต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ตัวยึด | เหล็กแผ่นม้วน | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | <
รหัสสินค้า |
---|
ARJ310-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.80 | REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.2 ถึง 0.7 MPa |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ความโล่งอก | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ |
ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/8 | ทิศทางการไหล | ซ้าย→ขวา | ในขนาด สายยาง ด้านข้าง / ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | R1/8 (เกลียวนอก) / M5 × 0.8 (เกลียวใน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARJ310-01 ในชุด ตัวปรับแรงดันลมขนาดเล็ก ARJ310 Series
รหัสสินค้า |
---|
ARJ310-01-1 |
ARJ310-01-1S |
ARJ310-01-S |
ARJ310-01B |
ARJ310-01B-1 |
ARJ310-01B-1S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.2 MPa | ||
฿ 1,416.02 | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.2 MPa (มีซีล) | ||
฿ 5,882.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.2 ถึง 0.7 MPa (มีซีล) | ||
฿ 629.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ตัวยึด | 0.2 ถึง 0.7 MPa | ||
฿ 691.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ตัวยึด | 0.05 ถึง 0.2 MPa | ||
฿ 697.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [R] R | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | ตัวยึด | 0.05 ถึง 0.2 MPa (มีซีล) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง