1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม - แบบชุดเดี่ยว ARM5S Series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลม - แบบชุดเดี่ยว ARM5S Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับแรงดันลม - แบบชุดเดี่ยว ARM5S Series; มาพร้อมตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ความกว้าง: 14 มม.
· มีวิธีการติดตั้ง2 วิธี (ติดตั้งโดยตรงและติดตั้งด้วยรางปีกนก)
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: รายละเอียด

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S ชนิดติดตั้งโดยตรง: ภาพสินค้า

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S ชนิดติดตั้งโดยตรง: ภาพสินค้า

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S, ชนิดติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail): ภาพสินค้า

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S, ชนิดติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail): ภาพสินค้า

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: มาตรฐาน JIS ประเภทระบายความดันได้

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: มาตรฐาน JIS ประเภทระบายความดันได้

  • *มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน วาล์วหลักจะเปิดขึ้นเมื่อแรงดันขาเข้าถูกปล่อยออก จากนั้นแรงดันขาออกจะไหลย้อนกลับไปยังด้านขาเข้า
ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: มาตรฐาน JIS ประเภทระบายความดันไม่ได้

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: มาตรฐาน JIS ประเภทระบายความดันไม่ได้

  • *มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน วาล์วหลักจะเปิดขึ้นเมื่อแรงดันขาเข้าถูกปล่อยออก จากนั้นแรงดันขาออกจะไหลย้อนกลับไปยังด้านขาเข้า

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: รายละเอียดจำเพาะ

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

(1) วิธีการติดตั้งตัวปรับความดัน

รหัสAB
วิธีการติดตั้งติดตั้งโดยตรงติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail) หมายเหตุ
  • *หมายเหตุ) มีทั้งนัทสี่เหลี่ยมและสกรูหัวจมหกเหลี่ยมสำหรับชนิดที่มีการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail) (ไม่รวมรางปีกนก (DIN Rail))

(2) ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

 

(หน่วย: มม.)

 

ตำแหน่งติดตั้งด้านเข้า (IN)ด้านออก (OUT)
รหัสประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
แบบตรงข้อต่องอแบบตรงข้อต่องอ
⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
06
07
08
18
19
20
25
26
27
รหัสสินค้า
ARM5SB-06-A3Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน วิธีการติดตั้ง

฿ 717.40

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: psiการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM5SB-06-A3Z ในชุด ตัวปรับแรงดันลม - แบบชุดเดี่ยว ARM5S Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ARM5SA-06-2
ARM5SA-06-3
ARM5SA-06-A
ARM5SB-06-AZ
ARM5SB-07
ARM5SB-07-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน วิธีการติดตั้ง

฿ 462.40

1 ชิ้น 55 วัน [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaติดตั้งโดยตรง

฿ 477.70

1 ชิ้น 55 วัน [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaติดตั้งโดยตรง

฿ 668.95

1 ชิ้น 3 วัน [มี] ความโล่งอก[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaติดตั้งโดยตรง

฿ 685.10

1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอก[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: psiการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)

฿ 462.40

1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอก[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)

฿ 685.10

1 ชิ้น 3 วัน [มี] ความโล่งอก[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)