(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดัน (พร้อมฟังก์ชันไหลย้อนกลับ) ซีรีส์ AR20(K)-B ถึง AR60(K)-B ของ SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อน มีคุณสมบัติกลไกภายในเพื่อการระบายความดันอากาศที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือที่ด้านออก
AR20-B/AR20K-B: ภาพสินค้า
AR40-B/AR40K-B: ภาพสินค้า
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
— | รหัส | รายละเอียด | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดบอดี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ | ไม่มีสัญลักษณ์ | ไม่มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K หมายเหตุ 1) | มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ชนิดสกรู | ไม่มีสัญลักษณ์ | Rc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | NPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อ | 01 | 1/8 | ● | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 3/8 | — | ● | ● | ● | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1/2 | — | — | — | ● | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 3/4 | — | — | — | ● | ● | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | — | — | — | — | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | หมายเหตุ 2) อุปกรณ์เสริม | a | การติดตั้ง | ไม่มีสัญลักษณ์ | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B หมายเหตุ 3) | พร้อมเหล็กยึด | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | พร้อมชุดนัท (สำหรับยึดแผง) | ● | ● | ● | ● | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | เกจวัดความดัน หมายเหตุ 4) | ไม่มีสัญลักษณ์ | ไม่มีเกจวัดความดัน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมแบบฝัง (พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด) | ● |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง