(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีการเพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ที่ตั้งฉากกับ แกน ในø6
· Part Number ถูกกำหนดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฉากยึดปลายก้านสูบ
· กระบอกสูบที่มีก้านสูบหกเหลี่ยมซึ่งป้องกันการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
CDJ2RKA16-75Z-B |
CDJ2RKA16-100Z-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 948.80 ฿ 889.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | ||
฿ 1,023.20 ฿ 959.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) | 16 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.06:: 0.7 | รอง | เบาะ ยาง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ไม่มี |
ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | การติดตั้งวงดนตรี | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | 90 °ถึง แกน | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด |
ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | สเปค กำหนดเองทำ | ไม่มี | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง