1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม ลม ชนิด ติดตั้งโดยตรง:การแสดงเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยายซีรีส์ CJ2R

AIR CYLINDER

กระบอกลม ลม ชนิด ติดตั้งโดยตรง:การแสดงเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยายซีรีส์ CJ2R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีการเพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ที่ตั้งฉากกับ แกน ในø6
· Part Number ถูกกำหนดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฉากยึดปลายก้านสูบ
·สามารถติดตั้งโดยตรงกับฝาครอบก้าน แบบเหลี่ยม

รหัสสินค้า
CDJ2RA10-30SZ-B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 632.80

฿ 593.25

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงเดี่ยว (อัด) วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) 10 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 30 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 70 สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7 รอง เบาะ ยาง
สวิตช์ อัตโนมัติ ไม่มี ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ การติดตั้งวงดนตรี ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว 90 °ถึง แกน
อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ไม่มี เหล็กยึด ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค แม่เหล็ก แบบฝัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDJ2RA10-30SZ-B ในชุด กระบอกลม ลม ชนิด ติดตั้งโดยตรง:การแสดงเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยายซีรีส์ CJ2R