(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·มีการเพิ่มเท้าคู่, หน้าแปลน หัว และ หัว สองด้านเข้ากับประเภทการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
· หัว ปกกับเจ้านายนอกจากนี้ยังมี
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีการเพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ที่ตั้งฉากกับ แกน ในø6
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
· กระบอกสูบที่มีก้านสูบหกเหลี่ยมซึ่งป้องกันการหมุน
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (อัด) | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) | 10 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 45 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | รอง | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) |
สวิตช์ อัตโนมัติ | ไม่มี | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | 90 °ถึง แกน | ควงรับโลหะ | ไม่มี เหล็กยึด |
อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน | สเปค กำหนดเองทำ | ไม่มี |
แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค | ไม่มี แม่เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ2KB10-45SZ ในชุด กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน:การแสดงเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยายซีรีส์ CJ2K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง