(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·มีการเพิ่มเท้าคู่, หน้าแปลน หัว และ หัว สองด้านเข้ากับประเภทการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
· หัว ปกกับเจ้านายนอกจากนี้ยังมี
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีการเพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ที่ตั้งฉากกับ แกน ในø6
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | ควงรับโลหะ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,028.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 15 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | - | 0.15-0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 576.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 576.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 800.00 ฿ 750.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 15 | -10~ 60 | - | - | 0.15~ 0.7 | - | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90° ถึง แกน | - | แบบหล่อ พื้นฐาน | - | - | ||
฿ 1,600.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 60 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | - | 0.15-0.7 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90° ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | แบบเท้าข้างเดียว | - | - | ||
฿ 632.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 60 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | - | 0.15-0.7 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90° ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | แบบเท้าข้างเดียว | - | - | ||
฿ 428.00 ฿ 401.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 6 | 5 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.2~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 428.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 428.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 6 | 20 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.2~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 464.80 ฿ 435.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 5 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 613.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 613.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 613.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 613.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 16 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ||
฿ 613.60 ฿ 575.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ไม่มี | - | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง