1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม ลม ชนิดแรงเสียดทานต่ำ: การแสดงคู่ แกนเดี่ยว / CM2Q ซีรีส์

กระบอกลม ลม ชนิดแรงเสียดทานต่ำ: การแสดงคู่ แกนเดี่ยว / CM2Q ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,706.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด สเปค
  • คลิกบน แท็บ แค็ตตาล็อก [ ข้อมูล มาตรฐาน ] และอ้างอิงถึง หน้า 1,581–1,672 สำหรับรายละเอียดของ สวิตช์อัตโนมัติ
    คลิกบน แท็บ แคตตาล็อก [ ข้อมูล มาตรฐาน ] และอ้างอิงถึงหน้า 1,584–1,588 สำหรับ สเปค ทั่วไปอัตโนมัติของ สวิตช์อัตโนมัติ
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสเปคงานผลิตตามสั่งบนเวบไซต์ของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของสเปคงานผลิตตามสั่ง (Made-to-Order)
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้ตาม มาตรฐาน
· ง่ายต่อการ ละเอียด ตำแหน่ง สวิตช์อัตโนมัติ อย่างละเอียด
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ ไฟแสดงสถานะ
· มีตัวเลือกฉากยึดแกนหมุนข้อต่อ Trununion และเครวิสเดี่ยว

กระบอกลม,ประเภทแรงเสียดทานต่ำ: การแสดงคู่,ก้านเดี่ยว CM2Q series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CDM2QD32-400F-F9BW
CDM2QL20-400F-F9BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง

฿ 7,976.05

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 26 วัน -รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น

฿ 7,706.49

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 26 วัน 20ประเภทเท้า ตามแนวแกน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะ Stroke(มิลลิเมตร) 400 วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน แรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)
สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง สวิตช์ อัตโนมัติ F9BW ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.5
จำนวน สวิตช์ 2 ชิ้น สเปค กำหนดเองทำ ไม่มี ชนิด ทิศทางของแรงเสียดทานต่ำ:ด้วย ความดัน ที่ หัว