(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้เลือกตาม มาตรฐาน
·สามารถเลือกประเภทปลายสายให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีขายึดปิ๊นปิ๊นและแทร็งเนี่ยนเดี่ยว
· ชนิดมีก้านสูบหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ø20, ø25: ±0.7° ø32, ø40: ±0.5°
· สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
· ขนาดการติดตั้งเท่ากับกระบอกสูบมาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | ผลิตตามสั่ง (ชนิด หัวฉีด สายยาง ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,293.60 ฿ 1,212.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,340.00 ฿ 1,256.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,432.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,524.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 150 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,616.80 ฿ 1,515.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 200 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,709.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 250 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,370.40 ฿ 1,284.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,416.80 ฿ 1,328.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,463.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,509.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,694.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 200 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,740.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 220 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,879.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 300 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,294.40 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,448.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,493.60 ฿ 1,400.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,540.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,632.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 150 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,909.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 300 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,232.80 ฿ 2,093.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,356.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 40 | 150 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,602.40 ฿ 2,439.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 250 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,293.60 ฿ 1,212.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | Boss-cut / พื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 4,204.00 ฿ 3,941.25 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 250 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | 0.05~ 1 | เบาะ ยาง | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | - | - | - | ชนิดหน้าแปลน ก้าน | เกลียวนอก | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | - | - | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 1,278.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,278.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,416.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,648.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 250 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,478.40 ฿ 1,386.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,848.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 300 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,402.40 ฿ 2,252.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 75 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะลม | - | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | - | - | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | สกรู เกลียวนอก ปลาย ก้าน | ไม่มี | - | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ||
฿ 1,432.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ควงรับโลหะ | ไม่มี เหล็กยึด | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง