1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียวละเอียด) SNSS

สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียวละเอียด) SNSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยมเกลียวละเอียด
เส้นผ่านศูนย์กลางประสิทธิผลใหญ่กว่าสกรูเกลียวหยาบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อความล้า
มีระยะพิตช์ที่ละเอียดกว่าโบลท์ทั่วไปและจำนวนเกลียวต่อนิ้วมากกว่า
เหมาะสำหรับยึดวัสดุแผ่นบาง ฯลฯ ซึ่งเกลียวหยาบไม่สามารถรองรับแรงได้เพียงพอ
เนื่องจากมุมนำของเกลียวมีขนาดเล็กกว่าของเกลียวหยาบ จึงมีการเลื่อนหลุดที่พื้นผิวเกลียวน้อย ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สกรูคลาย

รหัสสินค้า
SNSS-M4-P0.5X8
SNSS-M4-P0.5X10
SNSS-M4-P0.5X12
SNSS-M4-P0.5X15
SNSS-M4-P0.5X20
SNSS-M4-P0.5X25
SNSS-M5-P0.5X10
SNSS-M5-P0.5X12
SNSS-M5-P0.5X15
SNSS-M5-P0.5X20
SNSS-M5-P0.5X25
SNSS-M5-P0.5X30
SNSS-M6-P0.75X8
SNSS-M6-P0.75X10
SNSS-M6-P0.75X12
SNSS-M6-P0.75X15
SNSS-M6-P0.75X20
SNSS-M6-P0.75X25
SNSS-M6-P0.75X30
SNSS-M8-P1X12
SNSS-M8-P1X15
SNSS-M8-P1X20
SNSS-M8-P1X25
SNSS-M8-P1X30
SNSS-M8-P1X35
SNSS-M8-P1X40
SNSS-M8-P1X45
SNSS-M8-P1X50
SNSS-M10-P1X15
SNSS-M10-P1X20
SNSS-M10-P1X25
SNSS-M10-P1X30
SNSS-M10-P1X35
SNSS-M10-P1X40
SNSS-M10-P1X45
SNSS-M10-P1X50SALE
SNSS-M12-P1X20SALE
SNSS-M12-P1X25
SNSS-M12-P1X30
SNSS-M12-P1X35
SNSS-M12-P1X40
SNSS-M12-P1X45
SNSS-M12-P1X50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส)

฿ 190.27

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 480.5A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 4100.5A2-50

฿ 190.27

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 4120.5A2-50

฿ 190.43

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 4150.5A2-50

฿ 190.43

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 4200.5A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 4250.5A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 5100.5A2-50

฿ 190.43

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 5120.5A2-50

฿ 190.58

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 5150.5A2-50

฿ 190.74

NBK SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 5200.5A2-50

฿ 190.74

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 5250.5A2-50

฿ 138.71

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 5300.5A2-50

฿ 190.74

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 680.75A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 6100.75A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 6120.75A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 6150.75A2-50

฿ 191.05

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 6200.75A2-50

฿ 125.51

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 6250.75A2-50

฿ 138.71

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 6300.75A2-50

฿ 129.91

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 8121A2-70

฿ 129.91

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 8151A2-70

฿ 197.57

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 8201A2-70

฿ 129.91

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 8251A2-70

฿ 207.71

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 8301A2-70

฿ 223.14

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 8351A2-70

฿ 217.00

NBK SCREWS 1 ชิ้น ขอราคา 8401A2-70

฿ 178.29

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 8451A2-70

฿ 274.26

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 8501A2-70

฿ 208.33

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 10151A2-70

฿ 208.64

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 10201A2-70

฿ 209.11

NBK SCREWS 1 ชิ้น 13 วัน 10251A2-70

฿ 214.86

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 10301A2-70

฿ 147.50

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 10351A2-70

฿ 160.70

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 10401A2-70

฿ 169.50

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 10451A2-70

฿ 266.91

฿ 106.66

NBK SCREWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501A2-70

฿ 461.14

฿ 211.25

NBK SCREWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12201A2-70

฿ 481.56

NBK SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 12251A2-70

฿ 497.30

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 12301A2-70

฿ 512.88

NBK SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 12351A2-70

฿ 420.22

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 12401A2-70

฿ 554.64

NBK SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 12451A2-70

฿ 604.50

฿ 265.50

NBK SCREWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12501A2-70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน