(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แข็งแรงกว่า สายเอ็นสีน้ำเงินทั่วไป 1.8 เท่า (GFW422/423/424)
รหัสสินค้า |
---|
GFW-464 |
GFW-465 |
GFW-466 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 725.51 ฿ 400.99 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 m | ||
฿ 1,447.12 ฿ 787.09 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 m | ||
฿ 3,646.67 ฿ 2,188.37 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 m |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ล้อร่อง, หน่วยล้อร่อง | วัสดุ | โพลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง