(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนชนิด SB เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบซีลด้วยจาระบีทีไม่มีน้ำมัน พร้อมแหวนนอกที่มีพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นทรงกลม และแหวนในแบบกว้างที่มีรูทรงกระบอกพร้อมสกรูตัวหนอน
ตลับลูกปืนน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้กับโหลดเบาถึงปานกลาง ซึ่งสามารถยึดเข้ากับเพลาได้อย่างง่ายดายและมั่นคงด้วยสกรูตัวหนอนที่แหวนใน 2 ตัว โดยมีระยะห่าง 120°
รหัสสินค้า |
---|
SB201 |
SB202 |
SB203 |
SB204 |
SB205 |
SB206 |
SB207 |
SB208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.45 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 9,550 | 4,800 | ||
฿ 289.45 ฿ 178.13 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 9,550 | 4,800 | ||
฿ 330.55 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | 9,550 | 4,800 | ||
฿ 317.24 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12,800 | 6,650 | ||
฿ 349.57 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 14,000 | 7,850 | ||
฿ 386.36 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 19,500 | 11,300 | ||
฿ 479.24 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 25,700 | 15,400 | ||
฿ 536.52 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 29,100 | 17,800 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 2 (สำหรับโหลดเบา) |
Fit | J7 | จาระบี ชนิด | จาระบีมาตรฐาน | ซีล | ไนไตรล์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง