1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนอินเสิร์ท NC

ตลับลูกปืนอินเสิร์ท NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนชนิด NC TYPE ยึดอยู่กับเพลาโดยใช้ระบบ NULOC ที่สามารถขันให้แน่นด้วยแหวนล็อคแบบศูนย์กลางร่วมได้จากรอบทิศ 360°
ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อย และยังเหมาะจะใช้กับพัดลม เนื่องจากการหมุนถูกล็อคไว้
สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐาน

รหัสสินค้า
NC204
NC205
NC206
NC207
NC208
NC209
NC210
NC211
NC212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 1,053.37

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 2012,8006,650

฿ 1,199.70

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 2514,0007,850

฿ 1,434.97

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 3019,50011,300

฿ 1,758.14

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 3525,70015,400

฿ 2,060.99

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 4029,10017,800

฿ 2,364.34

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 4534,10021,300

฿ 3,010.17

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 5035,10023,300

฿ 3,939.54

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 5543,40029,400

฿ 5,015.77

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 34 วัน 6052,40036,200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ประเภท แหวน ยึดอยู่กับที่ รู ทรงกระบอก เจาะ
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่ สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 (สำหรับโหลดเบา)
Fit J7 จาระบี ชนิด จาระบีมาตรฐาน ซีล ไนไตรล์