(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ชุดโต๊ะวางชิ้นงานที่รองรับระยะเคลื่อนที่ไกลด้วยลิเนียร์ไกด์
· ความแข็งเกร็งของโต๊ะวางชิ้นงานมีความคงที่ในทุกตำแหน่งเคลื่อนที่ใด ๆ
·โครงสร้างแบบ Dual-rod
รหัสสินค้า |
---|
MXW12-75B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,059.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | สกรู M | มี กระดาษซับมัน 2 ตัว | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว |
สวิตช์ อัตโนมัติ | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ไม่มี | สเปค กำหนดเองทำ | 0.15 ถึง 0.7 |
ผลิตตามสั่ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXW12-75B ในชุด แผ่นเลื่อน / MXW Series
รหัสสินค้า |
---|
MXW12-150B |
MXW16-100B |
MXW16-125B-M9BL |
MXW16-150B |
MXW16-200B |
MXW20-225 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,032.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | สกรู M | มี กระดาษซับมัน 2 ตัว | - | ||
฿ 24,428.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 5 ถึง 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | สกรู M | มี กระดาษซับมัน 2 ตัว | - | ||
฿ 26,752.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 5 ถึง 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | สกรู M | มี กระดาษซับมัน 2 ตัว | 3 | ||
฿ 25,831.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 5 ถึง 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | สกรู M | มี กระดาษซับมัน 2 ตัว | - | ||
฿ 27,234.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 5 ถึง 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | สกรู M | มี กระดาษซับมัน 2 ตัว | - | ||
฿ 28,287.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 225 | 10 ถึง 19 | 11 | 160 | 20 | 98 | 60 | Rc | มาตรฐาน (พร้อม ยางกันกระแทก ยูรีเทน ) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง