1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ทั้งสองข้างแบบท่อ MXQ □ A series (MXQ6A-40ZG)

AIR CYLINDER

โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ทั้งสองข้างแบบท่อ MXQ □ A series (MXQ6A-40ZG)
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
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงพลังงานจลน์ที่อนุญาต
· โต๊ะวางชิ้นงาน มีรูปทรงโดยคำนึงถึงการทำงานและ งานซ่อมบำรุง
·การติดตั้งเหมือนกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปซีรีส์ MXQ
·ตัวปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หลากหลาย (ตัวเลือก)
·มี โต๊ะวางชิ้นงาน "ประเภทย่อ ความยาวรวม "
·ความสูงโดยรวมลดลง 10% เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
· รุ่นน้ำหนักเบา 22%
·ร่องสำหรับติดตั้งท่อ / สวิตช์อัตโนมัติ มีให้ทั้งสองด้าน

รหัสสินค้า
MXQ6A-40ZG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 10,576.80

฿ 9,915.75

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม0.05 ถึง 0.80.610763223โช้ค ปลายคู่ (RJ)ไม่มีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXQ6A-40ZG ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ทั้งสองข้างแบบท่อ MXQ □ A series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MXQ12A-30ZA
MXQ12A-30ZB
MXQ16A-10ZB-M9BL
MXQ16A-50ZB2-M9B
MXQ8A-30ZA
MXQ8A-50ZH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 9,764.80

1 ชิ้น 3 วัน 30[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม1 ถึง 4.92102124027สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้างไม่มีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 8,976.00

1 ชิ้น 3 วัน 30[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม1 ถึง 4.92102124027สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายข้างหน้าไม่มีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 10,870.40

1 ชิ้น 55 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลส1 ถึง 4.9498165035สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายข้างหน้าไม่มีแม่เหล็กแบบมีในตัวM9B30.15 to 0.7ไม่มี-

฿ 14,839.20

1 ชิ้น 55 วัน 50[สเตนเลส] สเตนเลส1 ถึง 4.94145165035สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายข้างหน้าล็อค ท้ายแม่เหล็กแบบมีในตัวM9B0.50.35 to 0.7ไม่มี-

฿ 9,449.60

1 ชิ้น 3 วัน 30[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม1 ถึง 4.918883223สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้างไม่มีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 10,464.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50----8--สต๊อปเปอร์ ยาง โช้ค สต๊อปเปอร์ โลหะ--มี----