(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS B 2401 V (สำหรับหน้าแปลนสุญญากาศ)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.): 14.5, 33.5, 54.5 และ 119
● ความหนา (mm.) : 4
● วัสดุ :
ยางไนไตรล์ คลาส 1A
ยางซิลิโคน คลาส 4C
ยางฟลูออโรคาร์บอน คลาส 4D
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับหน้าแปลนสุญญากาศและอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
4D-V-34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | วัสดุ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | วัสดุ (รหัส JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,607.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 33.5 | ยาง | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / ทนต่อน้ำมันเบนซิน / สัตว์และ น้ำมัน พืชทน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 41.5 | คลาส 4D |
กำลังโหลด …
ชนิด | V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ ) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด W(มิลลิเมตร) | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง