1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงจาน H (มาตรฐาน Iwata)

SA11 FASTENING

แหวนสปริงจาน H (มาตรฐาน Iwata)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 945.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

แหวนสปริงจาน H (มาตรฐาน Iwata)
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ ใช้งานร่วมกับโบลท์เพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 71
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 36
● ความสูงขณะไม่มีโหลด (mm.) : 5.6
● ความหนาของแผ่น (mm.) : 4
● ระยะโก่ง รวม (mm.) : 1.6
● วัสดุ : เหล็กสปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจาน สำหรับ ชนิดโหลดหนัก ใช้กับเครื่องมือสำหรับเครื่องจักร, เครื่องกด และบานพับ

รหัสสินค้า
H-71(ジュウ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 945.68

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ สำหรับงาน โหลดหนัก วัสดุ สปริงเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 71
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 36 ความสูงฟรีโฮ(มิลลิเมตร) 5.6 โหลดไฟฟ้า P1 (ที่ 0.25 ชม.)(N) 7.679
โหลดไฟฟ้า P1 (ที่ 0.50h)(N) 14.416 โหลดไฟฟ้า P3 (ที่ 0.75h)(N) 20.516 ระยะโก่ง δ 0.75h (มม.)
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 ระยะโก่ง รวม h(มิลลิเมตร) 1.6