(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอะลูมิเนียมอัลลอยแบบฟรีคัตติ้ง เรซิ่นที่มีคุณสมบัติพลาสติกสูง ฯลฯ
· สล็อตที่ขยายทำหน้าที่เป็นคมตัดและมีความยาว จึงยึดจับกับวัสดุฐานได้ดี
· หากคุณกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อตให้มีขนาดเล็กและสวมลงในวัสดุแข็ง ช่องที่ปลายจะหดตัว (เทเปอร์) ซึ่งอาจนำไปสู่การแมชชีนที่บกพร่อง
[วัสดุ]
เหล็กกล้าแบบฟรีคัตติ้ง SUM22L (เทียบเท่า) เฮกซะวาเลนต์โครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว (หลังจากใส่แล้ว) ยูนิไฟต์ (นิ้ว) | รอยบาก | หน่วยขาย | ขนาดเกลียว (แทรก) เกลียววิตเวอต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.72 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู เกลียววิตเวอต (หยาบ ) | - | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/4" | ||
฿ 106.29 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู เกลียววิตเวอต (หยาบ ) | - | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5/16" | ||
฿ 565.72 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | สกรู เกลียววิตเวอต (หยาบ ) | - | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7/16" | ||
฿ 944.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู เกลียววิตเวอต (หยาบ ) | - | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/2" | ||
฿ 35.81 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | หมายเลข 8 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 40.00 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | หมายเลข 10 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 49.91 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | 1/4 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 64.39 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | 5/16 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 116.13 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | 3/8 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 149.42 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | 1/2 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 195.87 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( หยาบ ) | 5/8 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 40.00 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | หมายเลข 10 | - | - | - | ||
฿ 97.91 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | 1/4" | - | - | - | ||
฿ 64.39 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | 5/16" | - | - | - | ||
฿ 100.53 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | 3/8" | - | - | - | ||
฿ 120.39 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | 7/16" | - | - | - | ||
฿ 149.42 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | 1/2" | - | - | - | ||
฿ 425.15 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | 5/8" | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง | ชนิดฉากเจาะรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง