(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตหัวเฟือง ที่สามารถกดติดได้ด้วยเครื่อง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก หรือเครื่องกลและไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษใด ๆ
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งและรับประกัน สกรู ได้อย่างสมบูรณ์
·สายการประกอบรวมถึงเวลากำลังแรงงานความสม่ำเสมอของ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ แผ่นบาง ที่ใช้แรง แต่บางเกินไปที่จะตัดด้าย
·ช่วยให้ใช้กับตัวเรือนโลหะ แผ่น ประเภทรวมถึงอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูลยานพาหนะอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักรการผลิต ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,935.48 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.4 | ||
฿ 14,476.19 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.4 | ||
฿ 13,935.48 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.4 | ||
฿ 5,806.45 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 9.15 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 5,806.45 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 6,034.29 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 9.29 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.45 | |||
฿ 6,034.29 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 8.77 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.5 | ||
฿ 8.77 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.5 | ||
฿ 8.90 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.5 | |||
฿ 9.53 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | 7.9 | 0.7 | ||
฿ 9.53 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 0.7 | ||
฿ 9.53 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 0.7 | ||
฿ 10.67 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | 8.7 | 0.8 | ||
฿ 10.84 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 8.7 | 0.8 | |||
฿ 10.67 ฿ 3.65 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 8.7 | 0.8 | |||
฿ 12.77 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 1.0 | 11.1 | 1 | |||
฿ 12.58 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 11.1 | 1 | ||
฿ 17.91 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.4 | 12.7 | 1.25 | ||
฿ 29.34 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.4 | ||
฿ 29.34 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.4 | ||
฿ 25,539.05 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 38.48 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 31.62 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2.6 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 21,159.62 | SEL FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.6 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.45 | ||
฿ 30.10 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.5 | ||
฿ 30.97 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 0.5 | |||
฿ 32.00 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.7 | ||
฿ 32.00 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 8 | 0.7 | ||
฿ 32.00 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.4 | 1.4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 38.10 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 0.8 | 0.8 | 9 | 0.8 | ||
฿ 38.10 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 9 | 0.8 | ||
฿ 38.10 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.4 | 1.4 | 9 | 0.8 | ||
฿ 60.39 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.0 | 1.0 | 11 | 1 | |||
฿ 60.39 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.4 | 1.4 | 11 | 1 | |||
฿ 87.62 | SEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.4 | 1.4 | 13 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง