(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่สามารถใช้กับตัวเรือนโลหะ แผ่น ได้หลายประเภท
[คุณสมบัติ]
·เมื่อกดพอดีส่วนของ หน้าแปลน หกเหลี่ยมจะบิดเบือนวัสดุพิมพ์และทำให้ไหลเข้าไปในส่วนที่เรียวเล็ก
·สิ่งนี้ก่อให้เกิดแรงผลักที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้เกิด แรงบิด สูงที่ส่วนหกเหลี่ยม
·สามารถฝัง สกรู สเตนเลส ส ลงใน ผ้าใบแลพแผ่นชีต อะลูมิเนียม โดยใช้เครื่อง กด ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หรือ เครื่องกดอัดไฮดรอลิก ธรรมดา
·ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
·หลังจากฝังแล้วจะไม่มีส่วนยื่นออกมาจาก พื้นผิว ด้านบนหรือด้านล่างของ แผ่น อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์สารสนเทศและ ระบบสื่อสาร
·ยานพาหนะ
·อุปกรณ์การขนส่ง
·เครื่องจักรการผลิต
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
· อุปกรณ์ก่อสร้าง.
·ช่วยให้ใช้งานได้กับตัวเรือนโลหะ แผ่น หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PSS-M2-1-SUS |
PSS-M2-2-SUS |
PSS-M3-1-SUS |
PSS-M3-2-SUS |
PSS-M4-1-SUS |
PSS-M4-2-SUS |
PSS-M5-1-SUS |
PSS-M5-2-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.34 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.4 | |
฿ 21.34 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | |
฿ 22.86 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | |
฿ 23.23 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | ||
฿ 24.39 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.7 | |
฿ 24.39 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.7 | |
฿ 26.67 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.8 | |
฿ 26.67 | SEL PANEL FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง