(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[กะทัดรัด และหมุนได้อย่างอิสระ]
Caspad ช่วยขจัดปัญหาการติดตั้งที่ยุ่งยากของตัวปรับ ตัวล้อหลักสามารถหมุนได้อย่างอิสระ และคงที่ในทุกทิศทาง เมื่อติดตั้ง
[ความปลอดภัย]
Caspads ทนต่อแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัย และติดตั้งง่าย ด้วยการใช้ชิ้นส่วนเสริม จึงสามารถต้านทานแผ่นดินไหว และเพิ่มความปลอดภัย
[นิเวศวิทยา]
Caspads ใช้โครงสร้างการถอดประกอบที่เรียบง่าย และสามารถถอดประกอบได้ง่าย ลูกล้อ คำนึงถึงความสะดวก และยังใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 67 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 485.01 ถึง 750.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 588 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | ขนาดเกลียว | M12 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 50 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 70 | การใช้งาน | โลจิสติกส์การ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CABF50B ในชุด Caspad แบบมีสลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
CABS50W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,059.48 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง