(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสายยาง เหมาะสำหรับตัดสายยาง
[คุณสมบัติ]
· TK-1: ไม่มีการกดทับและ/หรือครีบ การตัดแบบตั้งฉากลดแรงในการทำงานมีเซฟตี้ล็อค
TK-2: สามารถตัดสายยางได้ถึง 18 มม.
· TK-3: มีเซฟตี้ล็อค เปลี่ยนใบมีดได้
ลักษณะ TK-1, ขนาด
หมายเหตุ) ห้ามใช้ตัดวัสดุเป็นโลหะ เช่น สายไฟฟ้า
ลักษณะ TK-2, ขนาด
หมายเหตุ) ห้ามใช้ตัดวัสดุเป็นโลหะ เช่น สายไฟฟ้า
ลักษณะ TK-3, ขนาด
หมายเหตุ) ห้ามใช้ตัดวัสดุเป็นโลหะ เช่น สายไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
TK6KAEHA |
TK-1 |
TK-2 |
TK-3 |
TK-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน | แพคเกจมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 856.80 | SMC TK TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | (ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ใบเปลี่ยนสำหรับ เครื่องตัดท่อ | - | - | - | ใบมีดสำรอง 5 ชิ้น + สกรูยึด 2 ตัว | ||
฿ 926.50 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เครื่องตัดท่อ | 13 หรือต่ำกว่า | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, ท่อพลาสติกอ่อนชนิดอื่นๆ | - | ||
฿ 953.70 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เครื่องตัดท่อ | 18 หรือต่ำกว่า | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, ท่อพลาสติกอ่อนชนิดอื่นๆ | - | ||
฿ 300.05 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เครื่องตัดท่อ | 12 หรือต่ำกว่า | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, ท่อพลาสติกอ่อนชนิดอื่นๆ | - | ||
฿ 841.50 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เครื่องตัดท่อ | 16 หรือต่ำกว่า | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง