(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่ออ่อนโพลียูรีเทน TUS Series ความยืดหยุ่นสูง
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับงานระบบท่อในพื้นที่จำกัด
· แรงดันใช้งานสูงสุด 0.6 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20 °C)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
ลักษณะของท่อโพลียูรีเทนชนิดอ่อน ซีรีส์ TUS (สีเขียว)
แรงดันใช้งานสูงสุด
ขนาดเกลียว | TUS0425 | TUS0604 | TUS0805 | TUS1065 | TUS1208 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
รายการสี
ของไหล | อากาศ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa | 20°C | 0.6 | ||||
40°C | 0.6 | |||||
60°C | 0.4 | |||||
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | หมายเหตุ 3) ฟิตติ้งแบบวันทัช, ฟิตติ้งแบบสวม, ฟิตติ้งขนาดเล็ก (ชนิดนิปเปิลสาย) | |||||
หมายเหตุ 2) รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม. | 8 | 15 | 15 | 22 | 29 | |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||
วัสดุ | โพลียูรีเทน | |||||
ท่อ แรงดูด N (ใช้ฟิตติ้งแบบวันทัช) | ไม่มีปลอกตัวใน ปลอก | 15 | 60 | 60 | 85 | 110 |
มีปลอกตัวใน ปลอก | 80 | 230 | 250 | 300 | 480 |
หมายเหตุ 1) ไม่โปร่งใสแต่โปร่งแสงเนื่องจากตัววัสดุ
หมายเหตุ 2) รัศมีการตัดงอต่ำสุดได้จากการวัดตามรูปที่แสดงไว้ด้านล่าง
หมายเหตุ 3) ต้องใช้ปลอกตัวใน (ซีรีส์ TJ) ในวงจรนิรภัยหรือในพื้นที่ที่สำคัญเสมอ
วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด
งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก
* ดูข้อมูลความปลอดภัยในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | มัดขดลวดให้ยาว (ม.) | รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 1,762.90 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 366.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 1,762.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 366.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 366.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | - | 20 | - | ||
฿ 366.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 366.35 ฿ 256.48 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [ขาว] สีขาว | - | 20 | - | ||
฿ 366.35 ฿ 256.48 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 366.35 ฿ 323.27 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีเหลือง] สีเหลืองน้ำตาล | - | 20 | - | ||
฿ 546.55 ฿ 381.98 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 2,592.50 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 15 | - | 100 | ||
฿ 546.55 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 2,592.50 ฿ 2,287.62 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 15 | - | 100 | ||
฿ 546.55 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 546.55 ฿ 381.98 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | 15 | 20 | - | ||
฿ 546.55 ฿ 482.28 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 546.55 ฿ 381.98 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [ขาว] สีขาว | 15 | 20 | - | ||
฿ 546.55 ฿ 381.98 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 546.55 ฿ 382.26 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีเหลือง] สีเหลืองน้ำตาล | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,161.95 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 5,530.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 15 | - | 100 | ||
฿ 1,161.95 ฿ 1,025.30 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 5,530.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 15 | - | 100 | ||
฿ 1,161.95 ฿ 1,025.30 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,161.95 ฿ 812.67 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,161.95 ฿ 1,025.30 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,161.95 ฿ 812.67 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [ขาว] สีขาว | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,161.95 ฿ 812.67 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง) | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,161.95 ฿ 1,025.30 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีเหลือง] สีเหลืองน้ำตาล | 15 | 20 | - | ||
฿ 1,632.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 7,743.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 1,632.00 ฿ 1,440.08 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 7,743.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 1,632.00 ฿ 1,440.08 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 1,632.00 ฿ 1,141.42 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | - | 20 | - | ||
฿ 1,632.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 1,632.00 ฿ 1,440.08 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [ขาว] สีขาว | - | 20 | - | ||
฿ 1,632.00 ฿ 1,141.42 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 1,632.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเหลือง] สีเหลืองน้ำตาล | - | 20 | - | ||
฿ 2,136.05 ฿ 1,494.17 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 29 | 20 | - | ||
฿ 10,163.45 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 29 | - | 100 | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 29 | 20 | - | ||
฿ 10,163.45 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 29 | - | 100 | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 29 | 20 | - | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | 29 | 20 | - | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 29 | 20 | - | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [ขาว] สีขาว | 29 | 20 | - | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง) | 29 | 20 | - | ||
฿ 2,136.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเหลือง] สีเหลืองน้ำตาล | 29 | 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.6 (ที่ 20°C, ที่ 40°C) | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -20 ถึง +60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง