(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อไนล่อนอ่อนนุ่มที่ยืดหยุ่นได้
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20°C)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
[การใช้งาน]
· สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
ลักษณะของท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ TS/TISA
แรงดันใช้งานสูงสุด
— | ขนาดท่อ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเมตริก (ซีรีส์ TS) | ขนาดนิ้ว (ซีรีส์ TISA) | ||||||||||
ขนาดเกลียว | TS0425 | TS0604 | TS0806 | TS1075 | TS1209 | TS1612 | TISA01 | TISA05 | TISA07 | TISA11 | TISA13 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 2.18 | 3.48 | 4.57 | 6.99 | 9.56 |
รายการสี
ของไหล | ลม/น้ำหมายเหตุ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด MPaหมายเหตุ 2) | 20°C หรือต่ำกว่า | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40°C | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60°C | 1.0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80°C | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100°C | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟิตติ้งที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 2) หมายเหตุ 3) | ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ฟิตติ้งแบบสวม, ฟิตติ้งแบบปรับแนวด้วยตนเอง, ฟิตติ้งขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ มม. หมายเหตุ 4) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ | 15 | 23 | 45 | 55 | 65 | 90 | 18 | 27 | 30 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีการดัดงอด้านปิดของท่อ (ค่าอ้างอิง) | 12 | 17 | 34 | 42 | 50 | 70 | 12 | 15 | 23 | 42 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิขณะใช้งานหมายเหตุ 2) | -40 ถึง +100°C, น้ำ: 0 ถึง +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS0425W-100-X3 ในชุด ท่อไนล่อนอ่อนรุ่น TS / TISA
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง