1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อไนล่อนอ่อนรุ่น TS / TISA (รหัสสินค้า)

TUBE

ท่อไนล่อนอ่อนรุ่น TS / TISA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 469.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าแรงดันใช้งานสูงสุดที่ระบุไว้คือไม่เกิน 20 °C โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ท่อไนล่อนอ่อนนุ่มที่ยืดหยุ่นได้
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20°C)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
[การใช้งาน]
· สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

รายละเอียดจำเพาะของท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ TS/TISA

ท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ TS/TISA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ TS/TISA

ท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ TS/TISA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

ขนาดท่อ
ขนาดเมตริก (ซีรีส์ TS)ขนาดนิ้ว (ซีรีส์ TISA)
ขนาดเกลียวTS0425TS0604TS0806TS1075TS1209TS1612TISA01TISA05TISA07TISA11TISA13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม.4681012163.184.766.359.5312.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)2.5467.59122.183.484.576.999.56

รายการสี

  • สีดำ (B)
  • สีขาว (W)
  • สีแดง (R)
  • สีน้ำเงิน (Bu)
  • สีเหลือง (Y)
  • สีเขียว (G)

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลลม/น้ำหมายเหตุ 1)
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด MPaหมายเหตุ 2)20°C หรือต่ำกว่า2.01.71.31.31.31.31.31.31.31.31.3
40°C1.41.20.90.90.90.90.90.90.90.90.9
60°C1.00.850.650.650.650.650.650.650.650.650.65
80°C0.80.650.50.50.50.50.50.50.50.50.5
100°C0.60.450.350.350.350.40.350.350.350.350.35
ฟิตติ้งที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 2) หมายเหตุ 3)ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ฟิตติ้งแบบสวม, ฟิตติ้งแบบปรับแนวด้วยตนเอง, ฟิตติ้งขนาดเล็ก
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
มม. หมายเหตุ 4)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ1523455565901827305565
รัศมีการดัดงอด้านปิดของท่อ (ค่าอ้างอิง)1217344250701215234250
อุณหภูมิขณะใช้งานหมายเหตุ 2)-40 ถึง +100°C, น้ำ: 0 ถึง +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
รหัสสินค้า
TS1209W-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 2,180.25

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 12ถึง 159ถึง 9[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ)-20-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ เรซิ่น โพลีโอเลฟินิก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน 12
อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง +100, มีน้ำ: 0 ถึง +50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS1209W-20 ในชุด ท่อไนล่อนอ่อนรุ่น TS / TISA

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TISA01BU-20-X4
TISA01G-100-X3
TISA01G-20-X4
TS1209Y-100-X3
TS1209Y-20
TS1612B-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 501.50

1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง)-20-ขนาดนิ้วสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)1.3

฿ 2,507.50

1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง)--100ขนาดนิ้วสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)1.3

฿ 501.50

1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง)-20-ขนาดนิ้วสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)1.3

฿ 10,902.10

1 ชิ้น 55 วัน 12ถึง 159ถึง 9[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)--100ขนาดเมตริกสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)1.3

฿ 2,289.05

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 159ถึง 9[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)-20-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1.3

฿ 21,804.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16ถึง 2012ถึง 15[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)90100-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1.3