(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
・ยืดหยุ่น
· สายยางโพลียูรีเทน
· เพิ่มสีใหม่ 21 สี
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ในระบบท่อนิวเมติกส์ทั่วไป
ลักษณะของท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ TIUB/ TU
รายการสี
— | ขนาดท่อ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเมตริก (ซีรีส์ TU) | ขนาดนิ้ว (ซีรีส์ TIUB) | |||||||||||
ขนาดเกลียว | TU0212 | TU0425 | TU0604 | TU0805 | TU1065 | TU1208 | TU1610 | TIUB01 | TIUB05 | TIUB07 | TIUB11 | TIUB13 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 1.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 2 | 3.18 | 4.23 | 6.35 | 8.46 |
ของไหล | ลมและน้ำ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa | 20°C | 0.8 | |||||||||||
40°C | 0.65 | ||||||||||||
60°C | 0.5 | ||||||||||||
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ส่วนประกอบเม็ดมีด, ส่วนประกอบขนาดเล็ก | ||||||||||||
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม. | 4 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 45 | 10 | 15 | 23 | 27 | 35 | |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 ถึง + 60°C, น้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||||||||
วัสดุ | โพลียูรีเทน |
แรงดันใช้งานสูงสุด
งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
TIUB05BU-100-X3 |
TIUB05C-100-X3 |
TIUB05R-100-X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | จำนวนสายเคเบิล (คอร์/แกน) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | มัดขดลวดให้ยาว (ม.) | รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว (ม.) | ขนาด สายยาง บังคับ | สเปค | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,434.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4.76 | ถึง 5 | - | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง) | - | 15 | - | 100 | ขนาดนิ้ว | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | 0.8 (ที่ 20°C) | -20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 3,598.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4.76 | ถึง 5 | - | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | - | 15 | - | 100 | ขนาดนิ้ว | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | 0.8 (ที่ 20°C) | -20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 3,598.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4.76 | ถึง 5 | - | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดง (โปร่งแสง) | - | 15 | - | 100 | ขนาดนิ้ว | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | 0.8 (ที่ 20°C) | -20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง