(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความสามารถสูงในการตรวจจับตำหนิสีสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกแบบ
สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีมุมเอียงชันได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้ลำแสงแบบแคบและเลนส์ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· จับยึดได้ดีกับความแตกต่างของสีเล็กน้อย
มาพร้อม LED ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสง R/G/B ความสว่างสูงถึงสามดวง เพื่อเพิ่มปริมาณแสงที่ฉาย
เทคโนโลยีระบบแสงที่มีประสิทธิภาพและให้กำลังสูง จึงตรวจจับความแตกต่างของสีได้แม้เพียงเล็กน้อย
· ทำงานได้ดีกับชิ้นงานที่มันวาว
ลดสัญญาณรบกวนได้หมดจด
ช่วงไดนามิกสูงที่ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่พื้นผิวสีดำไปจนถึงพื้นผิวกระจก
· รองรับการใช้งาน IoT
มีแบบ IO-Link ให้เลือกใช้
ส่งข้อมูล RGB ไปยังโฮสต์โดยใช้ระบบรับส่งสัญญาณ IO-link ความเร็วสูง
กำหนดค่าจุดเทรสโฮลด์ที่เหมาะสมที่สุดไว้เพื่อลดการตรวจจับที่ผิดพลาด
รหัสสินค้า |
---|
E3S-DCN21 |
E3S-DCP21-IL3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | ความเร็วในการส่ง IO-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,150.00 ฿ 13,463.14 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | NPN | ON เมื่อตรวจพบตำหนิ | ไม่รองรับ | ||
฿ 18,994.00 ฿ 13,392.67 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ผลัก-ดึง | ค่าสูงเมื่อตรวจพบตำหนิ | COM3 (230.4kbps) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | แหล่งกำเนิดแสง | 3 สี | วัสดุเคส | สังกะสีหล่อขึ้นรูป |
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 10 | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์ M12 (4 ขา) |
จุด(มิลลิเมตร) | 1 X 4 | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 10±3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง