(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่เล็กที่สุด มีจำหน่ายในราคาต่ำ
· การเคลื่อนไหวตามสัดส่วน (P) สามารถเลือกได้ใน โหมดปรับแต่ง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชั่นการรีเซ็ตปรับแต่ง
อะแดปเตอร์ขายึดติดตั้งแบบแนบชิด
การติดตั้งราง DIN rail สามารถยึดแบบหน้าตู้
การจัดขั้วต่อ
แรงดันไฟเลี้ยง | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | |
---|---|---|
ระยะความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย | |
การใช้พลังงาน | ประมาณ 3.6 VA | |
อินพุต | เทอร์โมคัปเปิล (มีวงจรเบิร์นเอาท์) เทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม เทอร์มิสเตอร์ที่รองรับอุปกรณ์ | |
วิธีการควบคุม | การทำงาน ON/OFF, การทำงานตามสัดส่วน (P) | |
วิธีการตั้งค่า | การตั้งค่าแบบอนาล็อก | |
ระบบการบ่งชี้ | ไม่มีการบ่งชี้ | |
เอาท์พุตควบคุม | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | 1c 250V AC 3 A (โหลดความต้านทาน) (อย่างไรก็ตาม ความจุในการเปิดและปิดจะอยู่ที่ 330 VA) |
อุณหภูมิโดยรอบที่ใช้ | -10 ถึง +55°C (แต่ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นโดยรอบในการใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 85% |
*. กรุณาอย่าใช้เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์เป็นพาวเวอร์ซัพพลาย
ความแม่นยำในการตั้งค่า | ±2% FS หรือน้อยกว่า (ผลกระทบจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ±4% FS หรือน้อยกว่า) | |
---|---|---|
ความอ่อนไหวในการปรับ | 0.5% FS หรือน้อยกว่า (ยึดอยู่กับที่) | |
ระยะสัดส่วน | 3%FS (ยึดอยู่กับที่) | |
วงจรตามสัดส่วน | ประมาณ 20 s | |
ระยะรีเซ็ต | 5±1%FS * 2 | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 20 MΩ หรือมากกว่า (ที่เมกเกอร์ DC 500V) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (เฉพาะระหว่างชุดตัวนำไฟฟ้าขั้วต่อไฟฟ้ากับส่วนโลหะที่ไม่มีไฟฟ้าประจุ) | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz รุ่นแอมพลิจูดเดียว 0.15 มม. X, Y, Z แต่ละทิศ 10 นาที |
ความทนทาน | 16.7 Hz รุ่นแอมพลิจูดเดียว 2 มม. X, Y, Z แต่ละทิศ 2 ชม. | |
การกระแทก | ความผิดปกติ | 147 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง |
ความทนทาน | 294 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง | |
อายุการใช้งาน | ไฟฟ้า | 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (โหลดความต้านทาน 110V AC 3 A) |
น้ำหนัก | ประมาณ 100 ก. (พร้อมอะแดปเตอร์ติดตั้งแบบฝัง) | |
โครงสร้างป้องกัน | มาตรฐาน IEC, ยูนิตควบคุมด้านหน้า IP40, ยูนิตขั้วต่อ IP00 | |
ซ็อกเก็ตที่ใช้ได้ | รุ่น P2CF-08 (จำหน่ายแยก), รุ่น P3G-08 (จำหน่ายแยก) | |
ฝาครอบด้านหน้าที่ใช้ได้ | รุ่น Y92A-48B (จำหน่ายแยก) |
*2. รุ่นการทำงาน ON/OFF ไม่มีฟังก์ชันรีเซ็ต
ฟังก์ชันรีเซ็ตใช้เพื่อแก้ไขออฟเซ็ทในระหว่างการทำงานตามสัดส่วน
หากค่าออฟเซ็ตต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ให้หมุนแกนควบคุมรีเซ็ตไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการป้อนข้อมูล | วิธีการควบคุม | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนจุดอินพุต (ชิ้น) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | สเกลวัด มาตรฐาน (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,465.00 ฿ 4,396.20 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-100 | ||
฿ 6,465.00 ฿ 4,396.20 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 50-150 | ||
฿ 4,773.00 ฿ 4,083.78 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | 150-300 | ||
฿ 4,773.00 ฿ 4,083.78 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | -50-50 | ||
฿ 5,326.00 ฿ 4,253.88 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | 0-1000 | ||
฿ 6,129.00 ฿ 3,322.53 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-200 | ||
฿ 6,465.00 ฿ 4,396.20 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-300 | ||
฿ 7,063.00 ฿ 4,802.84 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-400 | ||
฿ 7,227.00 ฿ 4,915.08 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-600 | ||
฿ 7,227.00 ฿ 4,915.08 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | 0-800 | ||
฿ 5,326.00 ฿ 4,253.88 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | 0-50 | ||
฿ 6,195.00 ฿ 4,947.95 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-100 | ||
฿ 6,129.00 ฿ 4,167.72 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | - | 1 | รีเลย์ | 0-200 | ||
฿ 5,326.00 ฿ 4,253.88 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | 0-300 | ||
฿ 7,659.00 ฿ 5,208.12 | TEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | - | - | 0-400 | ||
฿ 6,195.00 ฿ 4,947.95 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | 1 | 1 | รีเลย์ | -50-50 | ||
฿ 6,129.00 ฿ 4,167.72 | OMRCOLTROLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม P | 1 | 1 | รีเลย์ | 0-200 | ||
฿ 6,195.00 ฿ 4,947.95 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม P | - | 1 | รีเลย์ | 0-300 | ||
฿ 6,843.00 ฿ 5,475.08 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม P | 1 | 1 | รีเลย์ | 0-400 |
กำลังโหลด …
ประเภท เอาต์พุต | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | ไม่ | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 100 ถึง 240 V AC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง