1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2E/E2EQ NEXT (รหัสสินค้า)

OMRON PROXIMITY SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2E/E2EQ NEXT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,577.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

"การตรวจจับระยะไกล" ช่วยลดการทำงานล้มเหลวโดยไม่คาดคิดของอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากการชนกันและการตรวจจับที่ผิดพลาด
[คุณสมบัติ]
มาพร้อมไฟ LED ความสว่างสูง ช่วยให้มองเห็นไฟบอกสถานะได้จากทุกมุมแบบ 360°
· ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการสลับออกโดยใช้ e-jig (แหวนยึด)
· ใช้สายไฟที่มีความต้านทานน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าค่าความต้านทานน้ำมันจริงจะมีความแม่นยำเป็นเวลา 2 ปี

รหัสสินค้า
E2E-X1R5D1-N 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการส่ง IO-Link วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน รายละเอียด รุ่น ขนาด ตัวเครื่อง รายละเอียด เคส

฿ 2,676.00

฿ 1,950.00

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 45 วัน ---ประเภท โล่กำบัง----M8--IP67IP67Gระยะมาตรฐาน-10-30 VDC2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า)NOรุ่นพรีไวร์2-สายไฟพีวีซีมาตรฐาน1.5--รุ่นระยะทางเดียว (สำหรับรุ่นพรีไวร์เท่านั้น)มาตรฐานไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2E-X1R5D1-N 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2E/E2EQ NEXT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2E-X10MC118 5M
E2E-X10MC1L18 2M
E2E-X10MD112 2M
E2E-X1R5D1-N 5M
E2E-X1R5D1-T-N 2M
E2E-X20D130 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการส่ง IO-Link วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน รายละเอียด รุ่น ขนาด ตัวเครื่อง รายละเอียด เคส

฿ 2,183.00

1 ชิ้น 45 วัน ----------------------------

฿ 1,933.00

1 ชิ้น 45 วัน ----------------------------

฿ 3,871.00

1 ชิ้น 45 วัน ---ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง----M12--IP67IP67Gระยะทางเดียว-10-30 VDC2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า)NOชนิดพรีไวร์2-สายไฟพีวีซีมาตรฐาน10---มาตรฐานไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม

฿ 2,965.00

1 ชิ้น 45 วัน ---ประเภท โล่กำบัง----M8--IP67IP67Gระยะมาตรฐาน-10-30 VDC2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า)NOรุ่นพรีไวร์5-สายไฟพีวีซีมาตรฐาน1.5--รุ่นระยะทางเดียว (สำหรับรุ่นพรีไวร์เท่านั้น)มาตรฐานไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม

฿ 2,965.00

1 ชิ้น 45 วัน ---ประเภท โล่กำบัง----M8--IP67IP67Gระยะมาตรฐาน-10-30 VDC2 สาย (ไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้า)NOรุ่นพรีไวร์2-สายไฟพีวีซีมาตรฐาน1.5--รุ่นระยะทางเดียว (สำหรับรุ่นพรีไวร์เท่านั้น)มาตรฐานไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม

฿ 5,394.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---ประเภท โล่กำบัง----M30--IP67IP67Gระยะทางเดียว-10-30 VDC2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า)NOชนิดพรีไวร์2-สายไฟพีวีซีมาตรฐาน20---มาตรฐานไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม