1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทนน้ำมัน [E3ZR-C]

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทนน้ำมัน [E3ZR-C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,108.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ที่ทนต่อน้ำมันหล่อเย็นและป้องกันการเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำมันหล่อเย็นได้

[คุณสมบัติ]
· ใช้สายเรซิ่นฟลูออรีนที่ทนต่อน้ำมันหล่อเย็น
· ซีลป้องกันไม่มีช่องว่างบริเวณข้อต่อช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นซึมผ่าน
· ระดับการป้องกัน IP67G (JIS C 0920 ภาคผนวก 1)

รหัสสินค้า
E3ZR-CD61L 2MSALE
E3ZR-CR61D 2MSALE
E3ZR-CR61L 2MSALE
E3ZR-CR81D 2MSALE
E3ZR-CT61D 2MSALE
E3ZR-CT61D 5MSALE
E3ZR-CT61L 5MSALE
E3ZR-CT81D 2M
E3ZR-CT81L 2MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน

฿ 17,675.00

฿ 12,476.78

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมถึง 500รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายNPNสว่าง-ON2500-

฿ 15,103.00

฿ 12,082.40

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมถึง 3000[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)NPNมืด-ON22500ตัวเครื่องทึบแสง ⌀75 มม. ขึ้นไป

฿ 17,675.00

฿ 12,476.78

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมถึง 3000[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)NPNสว่าง-ON22500ตัวเครื่องทึบแสง ⌀75 มม. ขึ้นไป

฿ 9,108.00

฿ 7,280.94

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมถึง 3000[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)PNPมืด-ON22500ตัวเครื่องทึบแสง ⌀75 มม. ขึ้นไป

฿ 9,134.00

฿ 7,295.33

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วนมากกว่า 10000-NPNมืด-ON230000ตัวเครื่องทึบแสง ⌀12 มม. ขึ้นไป

฿ 12,017.00

฿ 9,594.37

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วนมากกว่า 10000-NPNมืด-ON530000ตัวเครื่องทึบแสง ⌀12 มม. ขึ้นไป

฿ 12,017.00

฿ 9,594.37

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วนมากกว่า 10000-NPNสว่าง-ON530000ตัวเครื่องทึบแสง ⌀12 มม. ขึ้นไป

฿ 16,791.00

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วนมากกว่า 10000-PNPมืด-ON230000ตัวเครื่องทึบแสง ⌀12 มม. ขึ้นไป

฿ 12,233.00

฿ 9,787.62

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วนมากกว่า 10000-PNPสว่าง-ON230000ตัวเครื่องทึบแสง ⌀12 มม. ขึ้นไป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงลำแสง มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง ไดโอด เปล่งแสงสีแดง รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม
วัสดุเคส SUS316L ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทน น้ำมัน
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 วัสดุแจ็คเก็ตไฟเบอร์ ฟลูออโรเรซิ่น แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12-24 V DC
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พรีไวร์ เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) ได้ถึง 1