1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ทนน้ำมัน [E2ER/E2ERZ]

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ทนน้ำมัน [E2ER/E2ERZ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ที่ทนต่อน้ำมันหล่อเย็น และยับยั้งการสลายเนื่องจากน้ำมันหล่อเย็นไหลเข้ามา

[คุณสมบัติ]
· ใช้สายเรซิ่นฟลูออรีนที่ทนต่อน้ำมันหล่อเย็น
· ป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นไหลเข้ามาด้วยการซีลโดยไม่มีช่องว่างที่ข้อต่อสายไฟและการเติมเรซิ่น
· ระดับการป้องกัน IP67G (JIS C 0920 ภาคผนวก 1)

รหัสสินค้า
E2ER-X2D1 2MSALE
E2ER-X2D1 5MSALE
E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3MSALE
E2ER-X2D2 2MSALE
E2ER-X3D1 2MSALE
E2ER-X3D1 5MSALE
E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3MSALE
E2ER-X3D2 2MSALE
E2ER-X7D1 2MSALE
E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3MSALE
E2ER-X10D1 2MSALE
E2ERZ-X2D1 2MSALE
E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับสกรู ประเภท โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 6,360.00

฿ 4,769.36

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 2[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M8รุ่นมาตรฐานNOชนิดพรีไวร์22±10%

฿ 7,717.00

฿ 6,165.88

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 2[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M8รุ่นมาตรฐานNOชนิดพรีไวร์52±10%

฿ 7,225.00

฿ 5,779.28

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน ถึง 2[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M8รุ่นมาตรฐานNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.32±10%

฿ 9,013.00

฿ 7,211.30

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน ถึง 2[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M8รุ่นมาตรฐานNCชนิดพรีไวร์22±10%

฿ 6,888.00

฿ 3,899.30

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM12รุ่นมาตรฐานNOชนิดพรีไวร์23±10%

฿ 8,244.00

฿ 4,842.53

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM12รุ่นมาตรฐานNOชนิดพรีไวร์53±10%

฿ 9,759.00

฿ 6,636.12

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน ถึง 3ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM12รุ่นมาตรฐานNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.33±10%

฿ 8,470.00

฿ 6,776.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน ถึง 3ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM12รุ่นมาตรฐานNCชนิดพรีไวร์23±10%

฿ 7,777.00

฿ 5,999.96

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 10ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM18รุ่นมาตรฐานNOชนิดพรีไวร์27±10%

฿ 11,118.00

฿ 7,560.24

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน ถึง 10ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM18รุ่นมาตรฐานNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.37±10%

฿ 11,183.00

฿ 8,947.52

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 45 วัน ถึง 10ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM30รุ่นมาตรฐานNOชนิดพรีไวร์210±10%

฿ 9,566.00

฿ 7,648.02

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 2ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM12ชนิดมีมาตรการรับมือกับเศษอะลูมิเนียมNOชนิดพรีไวร์22±10%

฿ 10,605.00

฿ 8,481.88

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 2ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM12ชนิดมีมาตรการรับมือกับเศษอะลูมิเนียมNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.32±10%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน การ เสริมแรง ทนน้ำมัน
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุพื้นผิวตรวจจับ Polybutylene Terephthalate
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) IP67G
แรงดันไฟเลี้ยง 10-30 VDC