1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกนิโอมิเตอร์สเตจแบบยึดอยู่กับที่ 25 × 25

โกนิโอมิเตอร์สเตจแบบยึดอยู่กับที่ 25 × 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,549.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตจแบบไม่มีแคลมป์ที่ไม่เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ถูกต้องหลังจากปรับตำแหน่ง
· มีกลไกพิเศษเพื่อป้องกันระยะคลอนแบ็คแลช
· ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปรับตำแหน่ง * ไม่รวมประแจหกเหลี่ยมในชุด
· รองรับเฉพาะประแจรูปทรงพิเศษแทนประแจหกเหลี่ยม (ตัวเลือกเสริม)
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ต้องหยุดนิ่งหลังปรับตำแหน่งกล้องหรือเซนเซอร์ แทนที่จะต้องปรับเรื่อยๆ
· ขนาดเล็ก มีขนาดพื้นผิว 25 ตารางมิลลิเมตร และสามารถประกอบได้ 6 แกน
· รวมกับสเตจเอียงแบบแกนเดียวที่มีความสูงของศูนย์กลางการหมุนต่างกัน เพื่อสร้างสเตจเอียงแบบ 2 แกนที่มีศูนย์กลางการหมุนเดียวกัน
· สามารถติดตั้งในแนวนอน แนวตั้ง หรือกลับหัวก็ได้

รหัสสินค้า
TS-2551FX
TS-2552FX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 13,549.49

OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 10 วัน 1050.1 ถึง 6060

฿ 13,549.49

OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 10 วัน 1035.1 ถึง 4040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โกนิโอมิเตอร์ แกน X พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) ถึง 25 พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) ถึง 25
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 1 ถึง 4.9 วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ข้อต่อเครื่องแก้ว พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 25
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 25 พิกัดน้ำหนัก(N) 4.9 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) ±2 ชนิดแคลมป์ ไม่ ทิศทางการเคลื่อนที่ แบบเอียงได้ 1 ทิศทาง