(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรฐาน JIS
ปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานโดยการอโนไดซ์ชุบแข็งของตัวบอดี้
ซีลโครงสร้างสองทางพร้อมฟังก์ชั่นกักเก็บน้ำมัน
บางและ ประหยัดพื้นที่
มี สวิตช์ เซนเซอร์ สะดวก
เหล็กฉากสำหรับยึด ต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | แม่เหล็ก | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ประเภทของ เกลียว ที่ปลายก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,505.68 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 125 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | มีจำหน่าย | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 7,565.81 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 300 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | มีจำหน่าย | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 511.70 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 496.40 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 543.14 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 558.87 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 703.15 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 508.93 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 593.93 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 511.70 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 527.42 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 543.14 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 493.45 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 579.43 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 588.50 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 688.57 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 614.32 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 60 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 532.26 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 547.98 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 486.91 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 579.43 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 535.14 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 548.90 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 35 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 626.59 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 662.87 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 587.35 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | มีเกลียว | ||
฿ 574.59 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 503.84 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 543.87 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 524.40 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 586.57 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 568.95 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 586.08 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 612.75 ฿ 319.12 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 45 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 648.56 ฿ 385.63 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | M5 × 0.8 | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | NA | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 640.50 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 593.14 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 572.77 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 640.26 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | 32 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 703.39 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 610.16 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 695.23 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 744.51 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 786.84 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 809.03 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 730.00 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 750.56 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 775.95 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 808.97 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 779.61 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 873.05 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 839.38 ฿ 417.42 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 791.63 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 897.61 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 841.07 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 801.91 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,081.69 | AIRTAC COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,249.94 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 100 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 942.19 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,102.25 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 999.09 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 931.05 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,179.65 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,118.32 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,178.71 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,201.95 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,068.77 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,118.32 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,258.26 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,175.06 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,222.22 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,160.77 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,337.12 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,332.58 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,563.08 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 75 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | มีเกลียว | ||
฿ 1,739.23 | AIRTAC CYLINDER ACQ SERIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 90 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 1/4" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,606.21 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,664.26 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,700.54 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,756.78 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,803.95 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,765.72 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 30 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 1,944.24 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 40 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,041.60 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 50 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,233.16 | AIRTAC CYLINDER ACCESARRY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 70 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,327.62 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 75 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,426.79 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 5 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,612.19 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 10 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,472.00 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 15 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
฿ 2,535.24 | ACQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 20 | มาตรฐาน | -20~ 80 | 0.1~ 1 | NA | PT 3/8" | ประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง | PT | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง