(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันแน่นได้ตามแรงบิดที่กำหนด
· สปริงและลูกบอลในตัวจะมีเสียง “คลิก” เมื่อแรงบิดถึงค่าที่กำหนด ทำให้รู้สึกได้เมื่อขันแน่นจนสุด
· เมื่อขันแน่นแล้ว สามารถหมุนปุ่มบิดไปในทิศทางเดียวกับที่ขันและตั้งค่าไปที่ตำแหน่งใดก็ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | สีหลัก ตัวเครื่อง | แรงบิด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,337.64 | KNOB | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีดำ | 2 | 4995889619657 | ||
฿ 1,337.64 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีส้ม | 2 | 4995889619664 | ||
฿ 1,412.58 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีดำ | 3 | 4995889619671 | ||
฿ 1,412.58 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีส้ม | 3 | 4995889619688 | ||
฿ 1,375.36 | KNOB | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | ไม่ | - | สีดำ | 2 | 4995889619770 | ||
฿ 1,374.13 | IMA KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | ไม่ | - | สีส้ม | 2 | 4995889619787 | ||
฿ 1,450.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | ไม่ | - | สีดำ | 3 | 4995889619794 | ||
฿ 1,450.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | ไม่ | - | สีส้ม | 3 | 4995889619978 | ||
฿ 1,375.53 | KNOB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีดำ | 2 | 4995889619985 | ||
฿ 1,375.53 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีส้ม | 2 | 4995889619992 | ||
฿ 1,450.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีดำ | 3 | 4995889620158 | ||
฿ 1,450.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีส้ม | 3 | 4995889620165 | ||
฿ 1,374.86 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีดำ | 2 | 4995889620172 | ||
฿ 1,374.86 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีส้ม | 2 | 4995889620189 | ||
฿ 1,449.80 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีดำ | 3 | 4995889620196 | ||
฿ 1,449.80 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | สีส้ม | 3 | 4995889620233 | ||
฿ 1,413.09 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีดำ | 2 | 4995889620240 | ||
฿ 1,413.09 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีส้ม | 2 | 4995889620257 | ||
฿ 1,488.04 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีดำ | 3 | 4995889620264 | ||
฿ 1,488.04 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | สีส้ม | 3 | 4995889620271 | ||
฿ 1,413.43 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | ไม่ | - | สีดำ | 2 | 4995889620288 | ||
฿ 1,413.43 | KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | ไม่ | - | สีส้ม | 2 | 4995889620301 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปตัว T | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ | ชนิดรูปตัวที | ปีก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบผิวนิกเกิล | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H(มิลลิเมตร) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง