(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับ พร้อมฟังก์ชันวาล์วลม กดปุ่มเพื่ออนุญาต หรือป้องกันการไหลของอากาศ
· รวมถึงข้อต่อที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับท่ออากาศ ø4 ได้
· ปุ่มจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นผ่านสปริงในตัวเมื่อปล่อยหลังการใช้งาน
· แรงดันที่กดปุ่ม และแรงดันใช้งาน ไม่ได้เชื่อมโยงกัน
·ใช้ EAG160MV-5/2 เมื่อใช้แอคทูเอเตอร์ แบบดับเบิ้ลแอคทูเอเตอร์
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 46 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 2,900 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 160 |
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 28 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | M6 |
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | ข้อต่อแบบ Single-action / เกลียวตัวเมีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EAG160MV-5/2 ในชุด ด้ามจับโค้งตามหลักสรีรศาสตร์ (พร้อมฟังก์ชั่นวาล์วลม)
รหัสสินค้า |
---|
EAG160MV-3/2NC |
EAG160MV-3/2NO |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,772.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วาล์ว 3 ทาง NC (หยุดการไหลของอากาศเมื่ออยู่ในสภาวะปกติ) | 4995889607166 | ||
฿ 2,772.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วาล์ว 3 ทาง NO (ปล่อยให้อากาศไหลเมื่ออยู่ในสภาวะปกติ) | 4995889607173 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง