(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้สำหรับการล้าง ท่อเหล็ก ก่อนเริ่มการทำงาน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | รูปทรง | รูปทรง กรวย | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน | 10K | รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง