1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบผูกสายไฟทนต่อสภาพอากาศ【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE BAND

แถบผูกสายไฟทนต่อสภาพอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แถบไนล่อนสำหรับมัดสาย ฯลฯ

[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลายแบบ เช่น มัดสายไฟรวมกันหรือใช้ในงานเกษตรกรรม การทำสวน งานบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

* ข้อควรระวัง *
· เมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถถอดออกได้
· ห้ามใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น นิ้วมือ

รหัสสินค้า
TC-107
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 317.00

CABLE BAND 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วัสดุ สำหรับ DIY วัสดุของวัตถุดิบ DIY ไนล่อน DIY วัสดุ วงดนตรีที่เสร็จสมบูรณ์
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ ความยาว(ม.) 202
เส้นผ่านศูนย์กลางการจับสูงสุดø(มิลลิเมตร) 50 ความทนต่อแรงดึง(กิโลกรัม) 22.68 JAN Code 4903757227439

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC-107 ในชุด แถบผูกสายไฟทนต่อสภาพอากาศ