(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ มาตรฐาน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถเข็น อุปกรณ์ครัว ฯลฯ
รหัสสินค้า | ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (mm) | ความกว้าง ล้อ W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก d (มม.) | ความยาว เพลา L (มม.) | ด้านทแยงมุม M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [ดาน (กก.)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF-65EL, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: PP ล้อ: อีลาสโตเมอร์ | 65 | 27 | 92 | 22 | 40 | 21 | 27 | 61 | 40 (40.8) |
STF-65EL, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-65EL, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75EL, ⌀22 | 75 | 100 | 22 | 40 | 28 | 66 | 50 (51.0) | |||
STF-75EL, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75EL, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-50RH, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ยาง ล้อ: ยาง | 50 | 28 | 77 | 22 | 40 | 21 | 27 | 53 | 50 (51.0) |
STF-50RH, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-50RH, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-65RH, ⌀22 | 65 | 25 | 92 | 22 | 40 | 61 | ||||
STF-65RH, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-65RH, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75RH, ⌀22 | 75 | 100 | 22 | 40 | 28 | 66 | 60 (61.2) | |||
STF-75RH, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75RH, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-50N, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ไนล่อน ล้อ: ไนล่อน | 50 | 28 | 77 | 22 | 40 | 21 | 27 | 53 | 60 (61.2) |
STF-50N, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-50N, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-65N, ⌀22 | 65 | 25 | 92 | 22 | 40 | 61 | 70 (71.4) | |||
STF-65N, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-65N, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75N, ⌀22 | 75 | 100 | 22 | 40 | 28 | 66 | ||||
STF-75N, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75N, ⌀34 | 34 | 60 |
รหัสสินค้า | ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (mm) | ความกว้าง ล้อ W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก d (มม.) | ความยาว เพลา L (มม.) | ด้านทแยงมุม M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [ดาน (กก.)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF-50BN, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ไนล่อน (สีดำ) ล้อ: ไนล่อน (สีดำ) | 50 | 28 | 77 | 22 | 40 | 21 | 27 | 53 | 60 (61.2) |
STF-50BN, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-50BN, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-65BN, ⌀22 | 65 | 25 | 92 | 22 | 40 | 61 | 70 (71.4) | |||
STF-65BN, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-65BN, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75BN, ⌀22 | 75 | 100 | 22 | 40 | 28 | 66 | ||||
STF-75BN, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75BN, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-50UR, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ไนล่อน ล้อ: ยูรีเทน | 50 | 25 | 77 | 22 | 40 | 21 | 27 | 53 | 60 (61.2) |
STF-50UR, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-50UR, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-65UR, ⌀22 | 65 | 92 | 22 | 40 | 61 | |||||
STF-65UR, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-65UR, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75UR, ⌀22 | 75 | 26 | 100 | 22 | 40 | 28 | 66 | 70 (71.4) | ||
STF-75UR, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75UR, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-65RHE, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ยางนำไฟฟ้า ล้อ: ยางนำไฟฟ้า | 65 | 25 | 92 | 22 | 40 | 21 | 27 | 61 | 50 (51.0) |
STF-65RHE, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-65RHE, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75RHE, ⌀22 | 75 | 100 | 22 | 40 | 28 | 66 | 60 (61.2) | |||
STF-75RHE, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75RHE, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75NR, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ไนล่อน ล้อ: ยาง | 75 | 27 | 100 | 22 | 40 | 21 | 28 | 66 | 60 (61.2) |
STF-75NR, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75NR, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75NRB, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ไนล่อน ล้อ: ยาง (มี ตลับลูกปืน/รองลื่น อยู่) | 75 | 27 | 100 | 22 | 40 | 21 | 28 | 66 | 60 (61.2) |
STF-75NRB, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75NRB, ⌀34 | 34 | 60 | ||||||||
STF-75UHF, ⌀22 | ศูนย์ ล้อ: ไนล่อน ล้อ: ยูรีเทน (มี ตลับลูกปืน/รองลื่น อยู่) | 75 | 26 | 100 | 22 | 40 | 21 | 28 | 66 | 70 (71.4) |
STF-75UHF, ⌀24P | 24 | |||||||||
STF-75UHF, ⌀34 | 34 | 60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.09 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 77 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | 28 | 52 | ไม่มี | - | ||
฿ 439.94 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 77 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | 28 | 52 | ไม่มี | - | ||
฿ 488.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 77 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 34 | 28 | 52 | ไม่มี | - | ||
฿ 414.77 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 61 | ไม่มี | - | ||
฿ 463.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 61 | ไม่มี | - | ||
฿ 512.47 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 34 | - | 61 | ไม่มี | - | ||
฿ 514.76 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | 22 | - | 61 | ไม่มี | - | ||
฿ 563.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | 24 | - | 61 | ไม่มี | - | ||
฿ 612.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | 34 | - | 61 | ไม่มี | - | ||
฿ 435.70 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 66 | ไม่มี | - | ||
฿ 484.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 66 | ไม่มี | - | ||
฿ 533.39 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 34 | - | 66 | ไม่มี | - | ||
฿ 496.98 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | - | - | - | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | 24 | - | - | - | ไนล่อน | |
฿ 571.17 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | 22 | - | 66 | ไม่มี | - | ||
฿ 620.02 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | 24 | - | 66 | ไม่มี | - | ||
฿ 668.87 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | 34 | - | 66 | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง