1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน RJ2-S (พร้อม สต๊อปเปอร์ กั้น)

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน RJ2-S (พร้อม สต๊อปเปอร์ กั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ อุตสาหกรรม ทั่วไปใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ลูกล้อ เหมาะสำหรับ รถเข็นตะแกรงเหล็ก

รหัสสินค้า
RJ2-100GUS
RJ2-100NS
RJ2-100WPS
RJ2-125GUS
RJ2-125NS
RJ2-125WPS
RJ2-150GUS
RJ2-150NS
RJ2-150NWRS
RJ2-150WPS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์

฿ 772.44

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 13280.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68 (71)68 (71)9090--โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ใช่ไนล่อน

฿ 545.07

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 13280.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี68 (71)68 (71)9090--โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ไม่มี-

฿ 633.72

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 13280.01 ถึง 140.00120ยางไม่68 (71)68 (71)9090--โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ไม่มีการ การชุบผิว เหล็ก

฿ 863.78

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 168140.01 ถึง 220.00150[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน----125104โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ใช่ไนล่อน

฿ 735.48

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 168140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี----125104โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ไม่มี-

฿ 881.75

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 168140.01 ถึง 220.00150ยางไม่----125104โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ไม่มีการ การชุบผิว เหล็ก

฿ 1,307.79

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -140.01 ถึง 220.00160[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน-----115โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ใช่ไนล่อน

฿ 950.66

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -140.01 ถึง 220.00160[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี-----115โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ใช่-

฿ 941.68

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -140.01 ถึง 220.00-[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนตไม่75 (80)75 (80)----โหลดปานกลาง--ไนล่อน

฿ 1,015.65

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -140.01 ถึง 220.00160ยางไม่-----115โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ไม่มีการ การชุบผิว เหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ