(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบไบร์ทโครเมี่ยม นิกเกิล ไตรวาเลนท์ ว
[ขนาดเกลียว] M2 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10
รหัสสินค้า |
---|
1700011146 |
27000100860 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.58 | SMALL SCREW | 1 แพ็ค | 157 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 4 | 6 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 2,837.00 | SMALL SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 21 วัน | 8 | 60 | สเตนเลส | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว P | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้าม แบบฝัง | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง, pkg | ชนิดสกรู | เกลียว เต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง