1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกเครโมน่ายาว 30 ถึง 300 ม

SHEET/ROPE

เชือกเครโมน่ายาว 30 ถึง 300 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวอย่างสำหรับรายละเอียดโปรดดู สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

· วัสดุ: ผ้าฝ้าย วัสดุ ธรรมชาติ
สัมผัสนุ่มและ มือจับ ง่าย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ความทนทานต่อ น้ำและ ทนสภาพอากาศ ไม่ดีสำหรับ
การตกแต่งและ
การใช้งานหัตถกรรม

เชือกฝ้าย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
03864258
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,122.12

SHEET/ROPE 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วัสดุ สำหรับ DIY วัสดุของวัตถุดิบ DIY เส้นใยธรรมชาติ DIY วัสดุ เชือก
วัสดุ ฝ้าย สี ผ้า ความยาว 20 ม
ความหนา(มิลลิเมตร) 12 JAN Code 4984834188454 หมายเหตุพิเศษ รอกม้วนสายไฟ แบบกลม / แบ่ง โหลดไฟฟ้า ประมาณ 450 กิโลกรัม