(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วิธีการจัดซื้อได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถลดราคาสำหรับ "ค่าสกรูหัวปิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมเกลียวละเอียด"
สกรู ฝาครอบ เหล่านี้เป็นที่นิยมเมื่อต้องการลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
HK10-30-P1.25 |
HK12-35-P1.25 |
HK12-70-P1.25 |
HK12-90-P1.5 |
HK12-100-P1.25 |
HK14-40-P1.5 |
HK16-50-P1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,483.23 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.25 | เต็ม เกลียว | ||
฿ 1,638.74 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.25 | เต็ม เกลียว | ||
฿ 1,751.18 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 12 | 70 | 1.25 | เกลียว ครึ่ง | ||
฿ 3,262.99 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 12 | 90 | 1.5 | เกลียว ครึ่ง | ||
฿ 2,133.65 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 100 | 1.25 | เกลียว ครึ่ง | ||
฿ 2,122.57 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 14 | 40 | 1.5 | เต็ม เกลียว | ||
฿ 2,175.87 | YFS1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 16 | 50 | 1.5 | เต็ม เกลียว |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง