1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดกดแนวนอน TPBS (รหัสสินค้า)

SUT TOGGLECLAMP

แคลมป์ปีกนก ชนิดกดแนวนอน TPBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 783.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นภาพตัวแทนดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หมุดกาว สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อการใช้งานในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
TPBS51F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 783.00

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 1600 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) 21.5 ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) 75.2
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 14.00 ถึง 1999 การแนบ รูปทรง ส่วน ฐานหน้าแปลน ชนิดสกรู ปลาย น๊อตตัวเมีย
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 194

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPBS51F ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดกดแนวนอน TPBS