(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก กดค้างพร้อมที่ มือจับ แนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และจิ๊กประมวลผล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·นอกเหนือจากการยึดสำหรับการทำงานปกติแล้วยังสามารถใช้สำหรับการ การสวมอัด เบา ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ
·สามารถใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY
รหัสสินค้า |
---|
TDBM41F |
TDBM41S |
TDBS41F |
TDBS41S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการแนบ | กำลังแบริ่งสูงสุด (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,567.02 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ฐานหน้าแปลน | 3000 | M10 | 75 | 120.5 | 2260 ถึง | ||
฿ 1,576.32 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | 3000 | M10 | 103 | 120.5 | 2260 ถึง | ||
฿ 721.57 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ฐานหน้าแปลน | 2000 | M8 | 46 | 72.5 | 1050 ถึง 2259 | ||
฿ 632.00 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | 2000 | M8 | 57 | 72.5 | 1050 ถึง 2259 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
มือจับ รูปทรง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง