(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หมุดกาว สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อการใช้งานในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
STDBL38F |
STDBS38F |
TDBL38F |
TDBL38S |
TDBS38F |
TDBS38S |
TDD38F |
TDD38S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,960.92 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2800 | สเตนเลส | M8 | 70 | 85 | 2280 ถึง 2999 | ||
฿ 1,052.26 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2500 | สเตนเลส | M6 | 37.5 | 43 | 2280 ถึง 2999 | ||
฿ 701.65 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2800 | เหล็กกล้า | M8 | 70 | 85 | 2280 ถึง 2999 | ||
฿ 690.21 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2800 | เหล็กกล้า | M8 | 56.5 | 85 | 2280 ถึง 2999 | ||
฿ 539.28 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 2500 | เหล็กกล้า | M6 | 37.5 | 43 | 2280 ถึง 2999 | ||
฿ 539.28 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2500 | เหล็กกล้า | M6 | 52 | 43 | 2280 ถึง 2999 | ||
฿ 1,190.13 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 5000 | เหล็กกล้า | M10 | 58.1 | 91 | 3,000 ถึง | ||
฿ 1,288.56 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5000 | เหล็กกล้า | M10 | 76.25 | 91 | 2280 ถึง 2999 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง