(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ป้องกันการสั่นสะเทือน โพลียูรีเทน โฟมให้ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและลดการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความถี่ ต่ำ
โพลียูรีเทน ใช้อีเทอร์มีความทนทานต่อน้ำและ UV สูงโดยแทบไม่มีการย่อยสลายซึ่งแตกต่างจาก ยาง
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | แท่นกันสะเทือน | วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) | 18 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h(มิลลิเมตร) | 21 | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 6 |
คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | สี | สีเหลือง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 37 ถึง 50 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ø) | 31 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBC25D013 ในชุด ตัวยึดแยกการสั่นสะเทือน แบบฝัง ตัว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง