(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 2 / 2.5 / 2.6 / 3 / 4 / 5 / 6
[วัสดุ] NBR
[สี] สีดำ
[ความแข็ง] 70° (Durometer type A) 63° (ค่าอ้างอิง IRHD)
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
รายละเอียด วัสดุ | NBR |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NBRS-2548-10 ในชุด แหวนรอง NBR สำหรับสกรู NBRS
รหัสสินค้า |
---|
NBRS-2056-05 |
NBRS-2066-05 |
NBRS-2076-05 |
NBRS-2556-10 |
NBRS-2566-10 |
NBRS-2576-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.73 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 5.6 | ||
฿ 8.15 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 6.6 | ||
฿ 22.73 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 7.6 | ||
฿ 8.15 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 5.6 | ||
฿ 8.15 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 6.6 | ||
฿ 8.15 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 7.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง